Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582368352
Номер продукту:
5077PJH100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільного переміщення обладнання та меблів. Кріплення ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільного переміщення обладнання та меблів. Кріплення має тип «тверда стрижень» і забезпечує жорстке з'єднання опори з конструкцією виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, а у вузлі поворотного механізму встановлено дві м'ячі перегони, які забезпечують вільне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має протектор із термопластичного каучуку для зчеплення з підлогою та підшипник ковзання, а диск виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 139 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості до 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)