Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Galea
EAN:
4031582379242
Номер продукту:
5075PJH100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена твердим стрижнем як кріпильним елементом. Корпус виготовлено ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена твердим стрижнем як кріпильним елементом. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене підшипником ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)