Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
EAN:
4031582395129
Номер продукту:
5070PJH100R05-22x40 TRP
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea — поворотна колісна опора з твердим стрижнем призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea — поворотна колісна опора з твердим стрижнем призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Опора обладнана твердим стрижнем як елементом кріплення та виготовлена з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Корпус опори містить два м'ячі перегони, які забезпечують плавне та безперешкодне обертання в горизонтальній площині. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та виготовлене з термопластичного каучуку, що гарантує хорошу адгезію до поверхні та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для професійного використання в медичних та комерційних закладах.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)