Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea — поворотна колісна опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу, обладнана твердим стрижнем як тип кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм з протектором з термопластичного каучуку, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність, та встановлено на підшипнику ковзання для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів та обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах професійного використання та забезпечує безпеку та стабільність обладнання під час експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,53 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
22 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільного переміщення обладнання та меблів. Кріплення має тип «тверда стрижень» і забезпечує жорстке з'єднання опори з конструкцією виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, а у вузлі поворотного механізму встановлено дві м'ячі перегони, які забезпечують вільне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має протектор із термопластичного каучуку для зчеплення з підлогою та підшипник ковзання, а диск виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 139 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості до 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Galea призначена для стабільного та керованого переміщення навантажень. Кріплення виконано у вигляді Тверда Стриженень, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони, що забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має поліпропіленовий корпус і протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує зчеплення та зносостійкість. Колесо встановлене на підшипник ковзання, що забезпечує легкий хід. Загальна висота опори становить 139 мм, а конструкція придатна для експлуатації в умовах, що вимагають компактного монтажу. Статичне навантаження опори становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора застосовується в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Galea - поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Кріплення має тип Тверда Стрижень, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла виготовлено з поліаміду та оснащено двома м'ячами перегонами, що забезпечують вільне обертання опори. Колесо діаметром 100 мм має протектор із термопластичного каучуку, корпус колеса виготовлено з поліпропілену, а опора встановлена на підшипнику ковзання. Загальна висота виробу становить 139 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначений для експлуатації в умовах інтенсивного маневрування, що вимагає надійної опори та стабільного контакту з поверхнею.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg