Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
Номер продукту:
5071PJH125R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та побутового застосування, де потрібна с...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та побутового застосування, де потрібна стабільна робота на різних поверхнях. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижня, яка забезпечує жорстке з'єднання з навантажуваною конструкцією та надійну передачу зусиль на опору. Корпус опори виготовлено з поліамід, що поєднує міцність із малою вагою, а поворотний вузол утворюють дві м'які перегони, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та знижують зусилля під час маневрування. Колесо діаметром 125 мм має колесо з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею, зниження вібрацій та низький рівень шуму під час руху. Основа колеса обладнана підшипником ковзання, що забезпечує стабільне обертання та тривалий строк експлуатації. Загальна висота опори становить 162 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим габаритним простором. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг, що слід враховувати під час розрахунку загального навантаження на конструкцію.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)