Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea — поворотна колісна опора з твердим стрижнем призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Опора оснащена корпусом з поліаміду, який забезпечує надійність та довговічність конструкції. Всередину корпусу інтегровано дві м'ячі перегони, що забезпечують плавне та безперешкодне обертання. Колесо має діаметр 125 мм і виготовлено з термопластичного каучуку, що гарантує хорошу адгезію до поверхні та стійкість до зносу. Ободок колеса встановлено на поліпропіленовому тілі, яке відзначається легкістю та стійкістю до корозії. Підшипник кованення забезпечує плавне обертання колеса та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 162 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні мобільні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах професійного використання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,09 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
22 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Вузол кріплення (фітинг) виконано у вигляді твердого стрижня, який забезпечує жорстке та стабільне з'єднання опори з конструкцією виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, і він оснащений поворотним вузлом, у якому розміщено дві м'ячі перегони для плавного обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор із термопластичного каучуку та корпус із поліпропілену, а його обертання забезпечує підшипник ковзання. Загальна висота опори становить 162 мм, що враховується під час компонування конструкції. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та побутового застосування, де потрібна стабільна робота на різних поверхнях. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижня, яка забезпечує жорстке з'єднання з навантажуваною конструкцією та надійну передачу зусиль на опору. Корпус опори виготовлено з поліамід, що поєднує міцність із малою вагою, а поворотний вузол утворюють дві м'які перегони, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та знижують зусилля під час маневрування. Колесо діаметром 125 мм має колесо з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею, зниження вібрацій та низький рівень шуму під час руху. Основа колеса обладнана підшипником ковзання, що забезпечує стабільне обертання та тривалий строк експлуатації. Загальна висота опори становить 162 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим габаритним простором. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг, що слід враховувати під час розрахунку загального навантаження на конструкцію.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea (Галея) є поворотною колісною опорою за допомогою Гальмо колеса, призначеною для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу. Фітинг виконано за типом «Тверда Стриженень», що забезпечує жорстке та надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено парою «Дві м'ячі перегони», які забезпечують плавний обертальний рух і знижують тертя під час повороту; сам корпус виготовлено з поліаміду. Колесо діаметром 125 мм обладнано «Підшипником ковзання», протектор виготовлено з термопластичного каучуку, а тіло колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 162 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg