Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Номер продукту:
5075PJH125R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea (Галея) є поворотною колісною опорою за допомогою Гальмо колеса, призначеною для застосування в ліжках для догляду, візках...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea (Галея) є поворотною колісною опорою за допомогою Гальмо колеса, призначеною для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу. Фітинг виконано за типом «Тверда Стриженень», що забезпечує жорстке та надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено парою «Дві м'ячі перегони», які забезпечують плавний обертальний рух і знижують тертя під час повороту; сам корпус виготовлено з поліаміду. Колесо діаметром 125 мм обладнано «Підшипником ковзання», протектор виготовлено з термопластичного каучуку, а тіло колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 162 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)