Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea — поворотна колісна опора з твердим стрижнем призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Кріплення здійснюється за допомогою твердого стрижня, який забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та високу стійкість до навантажень. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення з поверхнею та довговічність. Підшипник кованення забезпечує легкість обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 162 мм, що дозволяє оптимально розташувати колісну систему на мобільних конструкціях. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, що забезпечує надійність при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію під час переміщення обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,64 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
22 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea (Галея) є поворотною колісною опорою за допомогою Гальмо колеса, призначеною для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу. Фітинг виконано за типом «Тверда Стриженень», що забезпечує жорстке та надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено парою «Дві м'ячі перегони», які забезпечують плавний обертальний рух і знижують тертя під час повороту; сам корпус виготовлено з поліаміду. Колесо діаметром 125 мм обладнано «Підшипником ковзання», протектор виготовлено з термопластичного каучуку, а тіло колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 162 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg