Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
EAN:
4031582368451
Номер продукту:
5071PJP100R05-28x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Опора Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для мобільних конструкцій, що потребують керованого ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Опора Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для мобільних конструкцій, що потребують керованого переміщення. Опора має кріплення типу «Тверда Стрижень», яке забезпечує жорстку фіксацію до несучої рами. Корпус виготовлено з поліпропілену, а поворотний вузол утворено системою «Дві м'ячі перегони» з поліаміду, що забезпечує стабільне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має протектор з термопластичного каучуку та прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавний хід. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє інтегрувати її в конструкції з обмеженим просвітом. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системі доставки їжі, а також у стільцях для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)