Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільного переміщення обладнання та меблів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту й надійну установку виробу на базову поверхню. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол має конструкцію «дві м'ячі перегони», що забезпечує плавний поворот колеса під час зміни напрямку руху. Колесо діаметром 125 мм оснащено підшипником ковзання та протектором із термопластичного каучуку, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 163 мм, і цей параметр слід враховувати під час визначення просвіту та монтажних розмірів. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Виріб призначено для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5077PJH125P60-90x70
EAN
4031582367904
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,57 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для догляду, кейтерингу та побутових конструкцій. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просту інтеграцію опори в несучу конструкцію. Корпус із поліаміду оснащено поворотним вузлом типу «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавне обертання колеса навколо вертикальної осі та стабільну роботу під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор із термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму під час руху. Колісний вузол обладнано підшипником ковзання, що забезпечує стабільне обертання колеса. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Зазначені характеристики дозволяють використовувати виріб у конструкціях, де важливі надійність і маневреність. Опора рекомендована для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea — поворотна колісна опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Опора комплектується прямокутною пластиною як кріпильний елемент, що забезпечує надійне закріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду, що гарантує стійкість до навантажень та довговічність конструкції, і обладнано двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 125 мм з тредом з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію та зносостійкість, а також оснащене підшипником кованням для гладкого котіння. Загальна висота опори становить 162 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах інтенсивного використання в медичних та комерційних закладах.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg