Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
EAN:
4031582367942
Номер продукту:
5071PJH125P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для догляду, кейтерингу та побутових конструкцій. Кріпленн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для догляду, кейтерингу та побутових конструкцій. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просту інтеграцію опори в несучу конструкцію. Корпус із поліаміду оснащено поворотним вузлом типу «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавне обертання колеса навколо вертикальної осі та стабільну роботу під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор із термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму під час руху. Колісний вузол обладнано підшипником ковзання, що забезпечує стабільне обертання колеса. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Зазначені характеристики дозволяють використовувати виріб у конструкціях, де важливі надійність і маневреність. Опора рекомендована для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)