Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для мобільного обладнання, що потребує точного маневрування та фіксації положення. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу раму або основу виробу. Корпус опори виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», який забезпечує плавне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащено підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 138 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання у ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071PJH100P60-90x70
EAN
4031582367928
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,48 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Galea є Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначеною для надійного переміщення вантажів у побутових і професійних умовах, де важливі маневреність і стабільність. Кріплення виконано у вигляді Прямокутна пластина, яка забезпечує просту й міцну інтеграцію опори в конструкцію виробу та рівномірно розподіляє зусилля на точки монтажу. Корпус виготовлено з Поліамід, що поєднує механічну міцність, стійкість до ударних навантажень і низьку вагу. Поворотний механізм забезпечується Дві м'ячі перегони, які дозволяють колесу вільно обертатися навколо вертикальної осі без заїдань. Колесо діаметром 100 мм має корпус із Поліпропілен, а протектор виготовлено з Термопластичний каучук, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Колесо встановлено на Підшипник ковзання, який забезпечує плавний хід і стабільну роботу під навантаженням. Загальна висота виробу становить 138 мм, що дозволяє використовувати опору в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування в Ліжка для догляду, Візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у Стільці для душу.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea — поворотна колісна опора з прямокутною пластиною призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з поліаміду, що гарантує високу міцність та стійкість до корозії, і обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має діаметр 100 мм з ободом з термопластичного каучуку, який забезпечує хорошу адгезію та зносостійкість, та полімерним корпусом з поліпропілену. Підшипник кованого типу забезпечує довготривалу роботу та мінімальне тертя при обертанні. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, а динамічна вантажопідйомність — 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання в медичних та комерційних закладах.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg