Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582367881
Номер продукту:
5077PJH100P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначеною для надійного переміщення вантажів у побутових і професійних ум...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначеною для надійного переміщення вантажів у побутових і професійних умовах, де важливі маневреність і стабільність. Кріплення виконано у вигляді Прямокутна пластина, яка забезпечує просту й міцну інтеграцію опори в конструкцію виробу та рівномірно розподіляє зусилля на точки монтажу. Корпус виготовлено з Поліамід, що поєднує механічну міцність, стійкість до ударних навантажень і низьку вагу. Поворотний механізм забезпечується Дві м'ячі перегони, які дозволяють колесу вільно обертатися навколо вертикальної осі без заїдань. Колесо діаметром 100 мм має корпус із Поліпропілен, а протектор виготовлено з Термопластичний каучук, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Колесо встановлено на Підшипник ковзання, який забезпечує плавний хід і стабільну роботу під навантаженням. Загальна висота виробу становить 138 мм, що дозволяє використовувати опору в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування в Ліжка для догляду, Візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у Стільці для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)