Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
EAN:
4031582368468
Номер продукту:
5071PJH100R05-28x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та побутового застосування, де потрібне т...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та побутового застосування, де потрібне точне керування рухом. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижень: це жорстка конструкція, що забезпечує стабільне з'єднання з несучою рамою виробу та передає навантаження без додаткових люфтів. Корпус опори виготовлений з поліамідУ, який поєднує високу міцність із малою вагою та стійкістю до ударних навантажень. Поворотний вузол корпусу базується на двох м'яких кулях перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та зменшують тертя під час зміни напряму руху. Колесо діаметром 100 мм має термопластичну шину з гумового покриття, яка гасить вібрації та забезпечує зчеплення з різними поверхнями, а тіло колеса виготовлене з поліпропілену, що відрізняється хімічною стійкістю та низькою вагою. Колісна вісь обладнана підшипником ковзання, що забезпечує рівномірне обертання без зайвого нагрівання. Загальна висота виробу становить 139 мм, що дозволяє використовувати його в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори складає 200 кг, тоді як динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Галя рекомендується для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)