Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070YGP100P60-90x70
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,45 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
5077YGP100P60-90x70

Galea є поворотним колісною опорою із загальним гальмо, призначеною для використання як універсальний компонент механізмів, що потребують маневреності та точного напрямку руху. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу. Корпус опори виготовлений з поліамід, що поєднує міцність із стійкістю до ударних навантажень та зношування, а поворотний вузол утворюють дві мідні... Корпус опори виготовлений з поліамід

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
5071YGP100P60-90x70

Галея — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для промислового та побутового застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу поверхню. Корпус опори з'єднується з кріпленням за допомогою двох м'ячів переговорні, що забезпечує вільне поворотне переміщення колеса навколо вертикальної осі; корпус виготовлено з поліамід, який поєднує міцність із низькою вагою та стійкістю до механічних навантажень. Колесо діаметром 100 мм оснащене преції­ним кульковим підшипником, що забезпечує плавний хід і низький опір обертанню. Бігова поверхня колеса виготовлена з термопластичного каучуку, електричного, що зменшує ковзання та забезпечує стабільне зчеплення з підлогою. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Виріб призначено для використання у ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також для стільців для душу.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg