Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
EAN:
4031582353549
Номер продукту:
5071YGP100P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Галея — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для промислового та побутового застосування. Кріплення викона...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Галея — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для промислового та побутового застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу поверхню. Корпус опори з'єднується з кріпленням за допомогою двох м'ячів переговорні, що забезпечує вільне поворотне переміщення колеса навколо вертикальної осі; корпус виготовлено з поліамід, який поєднує міцність із низькою вагою та стійкістю до механічних навантажень. Колесо діаметром 100 мм оснащене преціїним кульковим підшипником, що забезпечує плавний хід і низький опір обертанню. Бігова поверхня колеса виготовлена з термопластичного каучуку, електричного, що зменшує ковзання та забезпечує стабільне зчеплення з підлогою. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Виріб призначено для використання у ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також для стільців для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)