Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою обертання на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне та точне маневрування. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,42 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для застосування в лежаках для догляду, візках для кейтерингу, системах доставки їжі та стільцях для душу. Фітинг виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне кріплення до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегонами та виготовлено з поліаміду, який забезпечує міцність і стійкість до експлуатаційних навантажень. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником, а протектор виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує зчеплення з робочою поверхнею. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, що призначена для стабільного пересування вантажів і конструкцій у просторі з обмеженими габаритами. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою основою та рівномірний розподіл навантаження на місці монтажу. Корпус опори виготовлений з поліамідu, що поєднує міцність із низькою масою та стійкістю до корозії, а поворотний вузол утворено двома містковими кульковими переговами, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащене термопластичним каучуком, що гарантує зчеплення з поверхнею, зниження шуму та захист підлоги від пошкоджень, а його маточина обладнана точним кульковим підшипником, що мінімізує опір обертанню. Загальна висота виробу становить 163 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при русі зі швидкістю 3 км/год — 100 кг, що визначає її придатність для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у стільцях для душу.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg