Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
EAN:
4031582367911
Номер продукту:
5077PJP125P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для застосування в лежаках для догляду, візках для кейтерин...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для застосування в лежаках для догляду, візках для кейтерингу, системах доставки їжі та стільцях для душу. Фітинг виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне кріплення до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегонами та виготовлено з поліаміду, який забезпечує міцність і стійкість до експлуатаційних навантажень. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником, а протектор виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує зчеплення з робочою поверхнею. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)