Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
EAN:
4031582367959
Номер продукту:
5071PJP125P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, що призначена для стабільного пересування вантажів і конструкцій у про...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, що призначена для стабільного пересування вантажів і конструкцій у просторі з обмеженими габаритами. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою основою та рівномірний розподіл навантаження на місці монтажу. Корпус опори виготовлений з поліамідu, що поєднує міцність із низькою масою та стійкістю до корозії, а поворотний вузол утворено двома містковими кульковими переговами, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащене термопластичним каучуком, що гарантує зчеплення з поверхнею, зниження шуму та захист підлоги від пошкоджень, а його маточина обладнана точним кульковим підшипником, що мінімізує опір обертанню. Загальна висота виробу становить 163 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при русі зі швидкістю 3 км/год — 100 кг, що визначає її придатність для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у стільцях для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)