Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для переміщення обладнання з фіксованим курсом руху. Кріплення типу «Тверда Стрижень» забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією та передачу навантаження на вузол опори. Корпус обладнано двома м'ячами перегонами, які забезпечують поворот колеса навколо вертикальної осі, а сам корпус виготовлено з поліаміду. Колесо діаметром 125 мм має протектор із термопластичного каучуку, тіло з поліпропілену та встановлене на підшипник ковзання. Загальна висота опори становить 162 мм, і цей показник слід враховувати під час проєктування монтажного простору. Статичне навантаження не повинно перевищувати 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год становить 100 кг. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу, систем доставки їжі та стільців для душу, а конструкція забезпечує надійну роботу в зазначених умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071PJH125R05-28x40
EAN
4031582368475
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)