Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
EAN:
4031582368482
Номер продукту:
5071PJP125R05-28x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для використання в конструкціях, де потрібне стабільне та ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для використання в конструкціях, де потрібне стабільне та кероване переміщення. Кріплення виконано за типом твердої стрижні, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та жорстку фіксацію вузла. Корпус має конструкцію з двома м'ячами перегони, які забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі, а сам корпус виготовлено з поліамідів, що поєднують міцність, малу вагу та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує опір руху та підвищує точність обертання, а протектор виконано з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею, знижує шум і захищає підлогу від пошкоджень. Загальна висота виробу становить 162 мм, що враховується під час проєктування посадкового простору та визначення необхідного кліренсу. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 100 кг, що слід враховувати при підборі виробу для конкретного застосування. Галя рекомендована для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у стільцях для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)