Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Galea - поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для застосування в мобільному обладнанні, де важливі маневреність і стабільність руху. Кріплення виконано у вигляді Твердої Стриженя, яке забезпечує жорстке з'єднання опори з несучою конструкцією. Корпус опори оснащено двома м'ячами перегони, що забезпечують поворотний вузол, а сам корпус виготовлений з Поліаміду, що поєднує міцність із низькою масою. Колесо діаметром 125 мм складається з тіла з Поліпропілену та протектора з Термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з підлогою і зниження шуму. У ступиці встановлено Прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавне обертання колеса. Загальна висота опори становить 162 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5075PJP125R05-28x40
EAN
4031582379464
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,77 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)