Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з пневматичною шиною профіль блоку. Колесо має діаметр 400 мм при ширині протектора 100 мм, довжина ступиці становить 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 3 км/год складає 200 кг.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна вага
2,23 kg
Назва продукту
Puretech air
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
55 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Пневматична шина, профіль блоку
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
74 mm
Протектор
100 mm
Діаметр
400 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями