Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 36 мм з поліаміду, що гарантує плавну та тиху роботу. Втулка колеса має довжину 44 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує оптимальну функціональність. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних застосувань у промислових та комерційних середовищах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,55 kg
Назва продукту
Duratech silent
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Тампінг, гібридний матеріал
Матеріал протектору
Поліамід
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44 mm
Протектор
36 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник