Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech plus є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду надзвичайно важкої категорії з подвійним фланцем із Треку. Колесо має діаметр 50 мм при ширині протектора 26 мм, з довжиною втулки 32 мм та отвором осі діаметром 15 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 480 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості 6 км/год та 240 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним рішенням для важких промислових застосувань, де потрібна висока надійність та довговічність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
MMP050x26-Ø15
EAN
4031582399370
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
240 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
480 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Назва продукту
Duratech plus
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , надзвичайно важкий
Матеріал протектору
Подвійний фланець із Трек
Діаметр отвору Вісь
15 mm
Довжина хаба
32 mm
Протектор
26 mm
Діаметр
50 mm