Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліпропілену, з пневматичною шиною профіль блоку шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 260 мм, довжина ступиці 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність також 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в касторах з середніми навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна вага
1,04 kg
Назва продукту
Puretech air
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
55 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Пневматична шина, профіль блоку
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
74 mm
Протектор
85 mm
Діаметр
260 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями