Колесо 95 mm
Novatech
EAN:
4031582330403
Номер продукту:
ETP095x40-Ø20 HL45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах різноманітних галузей промисловості, включаючи авіа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах різноманітних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, навантажувачі та ремонтні компанії, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та виробничі платформні візки. Колесо має діаметр 95 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану, відлитого. Втулка колеса має довжину 45 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 800 кг та динамічну вантажопідйомність 400 кг при швидкості руху 3 км/год.
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
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача