Колесо 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Номер продукту:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кул...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію. Втулка колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у важких промислових касторах та мобільних платформах.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями