Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм з поліамідного матеріалу, що гарантує стійкість до зносу та тиху роботу. Ступиця колеса має довжину 44 мм, а отвір для осі складає 12 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановити колесо на касторну конструкцію. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та зменшує тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 160 кг, що робить це колесо придатним для використання в промислових та комерційних касторах з середніми та високими навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,4 kg
Назва продукту
Duratech silent
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Тампінг, гібридний матеріал
Матеріал протектору
Поліамід
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44 mm
Протектор
36 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник