Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене з поліпропілену м'якого з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 320 кг та динамічну вантажопідйомність 160 кг при швидкості руху до 4 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для використання у промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна надійна мобільність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,39 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Не визначено
Матеріал протектору
Поліпропілен , м'який
Протектор
40 mm
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму