Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830926
EAN:
4031582324525
Номер продукту:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу та оснащеним протектором шириною 40 ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу та оснащеним протектором шириною 40 мм з матеріалу поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною ступиці 40 мм та отвором осі діаметром 15 мм. Конструкція передбачає використання прецизійного кулькового підшипника для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 240 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача