Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
65 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
88 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,28 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Білий алюміній (RAL9006)
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
45 mm
Поворотне з’єднання
146 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
73 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
10 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina є поворотною колісною опорою з гальмівним механізмом, призначеною для використання з гальмівними колесами Гальмо колеса... Ні, виправлюся: Lumina — це поворотна колісна опора за допомогою гальмового колеса. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус складається зі стрижня, що забезпечує поворот опори, і виготовлений з поліаміду, який поєднує низьку вагу з достатньою міцністю та стійкістю до механічних навантажень. Колесо має діаметр 75 мм, його протектор виконаний з ідентичного матеріалу з корпусом колеса, а підшипник ковзання із розпірною трубкою забезпечує плавне обертання та тривалий ресурс роботи. Загальна висота виробу становить 88 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 100 кг. Опора призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg