Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310696
Номер продукту:
5525UOI075L51-11 RAL9006
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Lumina є поворотною колісною опорою з гальмівним механізмом, призначеною для використання з гальмівними колесами Гальмо колеса.....
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Lumina є поворотною колісною опорою з гальмівним механізмом, призначеною для використання з гальмівними колесами Гальмо колеса...
Ні, виправлюся: Lumina — це поворотна колісна опора за допомогою гальмового колеса. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус складається зі стрижня, що забезпечує поворот опори, і виготовлений з поліаміду, який поєднує низьку вагу з достатньою міцністю та стійкістю до механічних навантажень. Колесо має діаметр 75 мм, його протектор виконаний з ідентичного матеріалу з корпусом колеса, а підшипник ковзання із розпірною трубкою забезпечує плавне обертання та тривалий ресурс роботи. Загальна висота виробу становить 88 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 100 кг. Опора призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються