Двуколісні колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції 81 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості переміщення до 3 км/год. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг, що забезпечує надійність використання в різних умовах експлуатації.
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду, електричний струмопровід та протектор з термопластичного каучуку, електричний, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 81 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів, забезпечуючи мобільність та функціональність у різних застосуваннях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 65 мм з корпусом з поліаміду, який є електричним струмопровідним, та протектором з термопластичного каучуку з електричними властивостями. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Загальна висота конструкції становить 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 35 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 35 мм. Загальна висота конструкції складає 31 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне функціонування. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 101 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з інжекційного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 101 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування в усіх напрямках. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи та довговічності. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 75 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для плавного обертання, що забезпечує маневреність у всіх напрямках. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 75 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи надійну мобільність обладнання.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімального тертя та тихої роботи. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 75 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з поліуретану, інжекційний, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник гарантує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 82 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів.
Поворотний Колісна опора 55 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 55 мм при загальній висоті конструкції 57 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 55 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 55 мм. Загальна висота конструкції становить 57 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 55 мм при загальній висоті конструкції 57 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 55 мм. Загальна висота конструкції складає 57 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 55 мм. Загальна висота конструкції складає 57 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 35 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 35 мм при загальній висоті конструкції 33 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 75 mm
Agila twin - це поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо, що оснащена прямокутною пластиною з гальмівними елементами для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, встановлене на конічному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 103 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку електричного типу, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 102 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 140 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Agila twin - це поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса з отвір під болт для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та оснащено двї м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 50 мм, корпус виконано з поліпропілен, електричний струмопровід, протектор з термопластичний каучук, електричний, підшипник ковзання забезпечує надійну роботу. Загальна висота конструкції становить 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості 3 км/год, статична - 140 кг. Призначена для використання на ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, бортові візки, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 99 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поширені запитання
Переваги двоколісних коліс
Двуколісна опора є універсальним рішенням для мобільності, що забезпечує підвищену вантажопідйомність та плавне маневрування завдяки двоколісній конструкції. Парні колеса розподіляють вагу більш рівномірно, зменшуючи знос підлоги та полегшуючи рух - навіть при підвищених навантаженнях. Доступні в різних розмірах, матеріалах корпусу та типах кріплення, від пластини до різьбових штоків та фітингів для отворів для болтів, вони можуть бути розроблені для різних експлуатаційних потреб. Незалежно від того, чи це легкі меблі, точні медичні пристрої чи важкий промисловий транспорт, двоколісні колеса поєднують стабільність, довговічність та маневреність в одному ефективному пакеті.
Двоколісні колеса TENTE пропонують різні переваги:
Покращений розподіл навантаження - оскільки два колеса ділять вагу, двоколісні колеса розподіляють навантаження більш рівномірно, ніж одноколісні конструкції. Це зменшує знос підлоги та покращує показники кочення, особливо при підвищених навантаженнях.
Більша вантажопідйомність - Двуколісна колеса пропонують більшу вантажопідйомність без збільшення загальної висоти. Це робить їх ідеальними, коли потрібна і міцність, і компактна конструкція.
Покращена маневреність - Двоколісна установка мінімізує опір повороту, дозволяючи плавніше змінювати напрямок руху. Це особливо вигідно для застосувань, що вимагають точного позиціонування.
Стабільна продуктивність на різних поверхнях - Ширший розмір коліс підвищує стійкість на гладких підлогах, пандусах та нерівній землі. Залежно від матеріалу протектора, вони можуть запропонувати тихе кочення, амортизацію, зносостійкість тощо.
Типи двоколісних коліс
Двуколісна опора поставляється в декількох конфігураціях, щоб задовольнити різноманітні експлуатаційні потреби - від легкої, точної мобільності до великої вантажопідйомності транспорту. Їх двоколісна конструкція може поєднуватися з різними фітингами, матеріалами та варіантами гальмування, пропонуючи гнучкість оснащення всього, від делікатних медичних пристроїв до промислових транспортних агрегатів. Нижче наведено огляд найпоширеніших типів двоколісних коліс та їх типових випадків використання.
Поворотні колеса з двома колесами
Вони поєднують двоколісну конфігурацію з низьким опором повороту з поворотним механізмом, що забезпечує високочутливі зміни напрямку. Поворотна конструкція з двома колесами забезпечує надзвичайно плавну та точну маневреність навіть під навантаженням. Наші найміцніші поворотні колеса з двома колесами - Omikron twin - можуть витримувати навантаження до 15.000 кг і більше, оснащені міцним оцинкованим звареним сталевим поворотним корпусом та поліамідними колесами.
Легкі колеса з двома колесами
Ці колеса поєднують компактні розміри з відмінним розподілом навантаження, що робить їх ідеальними для невеликих легких застосувань, де важливий простір та естетика. Зменшений опір коченню дозволяє легко рухатися, тоді як двоколісна конструкція покращує стійкість порівняно з одноколісними альтернативами. Типове використання включає медіа-меблі, тумбочки, невеликі мобільні дисплеї та офісні стільці, що поєднують стриману установку з надійною повсякденною мобільністю. Одним із прикладів двоколісного колеса, який зазвичай використовується для легких меблів або медичних застосувань, є наша серія продуктів Linea. Він має надзвичайно високі амортизуючі властивості і легко миється завдяки переважно гладким поверхням. Наша серія продуктів Linea доступна з різними запірними механізмами, матеріалами протектора, кольорами та варіантами підгонки. Залежно від комплектації, двоколісні колісні колеса Linea можуть витримувати навантаження від 40 до 150 кг кожне.
Двоколісні гальмівні колеса
Завдяки надійним гальмівним системам ці коліщатка забезпечують надійну стійкість, коли потрібно нерухоме позиціонування. Крім того, доступні механізми спрямованого блокування для фіксації поворотної головки у фіксованому положенні під час руху, що забезпечує прямий рух на більші відстані. Ці функції підвищують безпеку керування та точність експлуатації, особливо в умовах, що вимагають контрольованого маневрування.
Області застосування для двоколісних коліс
Двуколісна опора використовуються там, де потрібно стабільний рух, рівномірний розподіл навантаження та точна маневреність. Їх двоколісна конструкція забезпечує більш плавну продуктивність кочення, зменшує точкове навантаження на підлоги та покращує курсову стійкість як у легких, так і в важких умовах. У промислових та логістичних умовах вони є надійним вибором для таких застосувань, як виробничі та платформні візки, рулонні піддони та ляльки, а також системи поштової логістики, де ефективне транспортування вантажів має важливе значення. У медичних умовах двоколісні колеса використовуються, наприклад, на лікарняних ліжках, візках для догляду та комп'ютерах на колесах, що забезпечують тихий і точний рух, що підтримує як ефективність персоналу, так і комфорт пацієнтів. Вони також поширені в меблі та роздрібній торгівлі, включаючи офісні крісла, офісні меблі, медіа-меблі та фурнітуру магазинів, де вони поєднують естетичну інтеграцію з надійними характеристиками кочення.