Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 75 mm
Agila twin
Номер замовлення:
990064894
EAN:
4031582302882
Номер продукту:
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Зручне центральне блокування
Agila twin — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для застосування в ліжках для доглядання, візк...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila twin — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для застосування в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів. Опора обладнана прямокутною пластиною з гальмівними елементами для надійного кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений із середнього сталевого листу та оснащений двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне та стабільне повертання. Колесо діаметром 75 мм виконане з поліаміду як основного матеріалу корпусу та інжекційного поліуретану як матеріалу протектора, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Підшипник представлений конічним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, який забезпечує надійну роботу в умовах інтенсивного використання. Загальна висота опори становить 103 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 140 кг та динамічне навантаження до 70 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних комерційних та промислових застосуваннях.
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі