Поворотний Колісна опора 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394498
Номер продукту:
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліам...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування в усіх напрямках. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи та довговічності. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 75 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування