Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для плавного обертання, що забезпечує маневреність у всіх напрямках. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 75 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи надійну мобільність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394504
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
54 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
75 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Квадратний планшет
Довжина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Довжина пластини
60 mm
Ширина тарілки
60 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
162 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
81 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Згинання
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
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
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Stylea
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування в усіх напрямках. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи та довговічності. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 75 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg