Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 140 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
70 kg
Статичний Вантажопідйомність
140 kg
Загальна висота
69 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,21 kg
Назва продукту
Agila twin
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
106 mm
Офсет (Зсув)
25 mm
Радіус повороту
53 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
19 mm
Діаметр
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Поворотна колісна опора з гальмом колеса Agila twin призначена для переміщення вантажів на рівних поверхнях з можливістю вільного повороту навколо вертикальної осі. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує надійне з'єднання опори з несучою конструкцією. Корпус виготовлений зі сталевого листа середнього класу і містить поворотний вузол із двома м'ячами перегонів, які забезпечують плавний рух опори. Колесо діаметром 50 мм має протектор із термопластичного каучуку електричного типу та корпус із поліпропілену, електричного струмопроводу, а встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота виробу становить 69 мм. Статичне навантаження становить 140 кг, динамічне навантаження становить 70 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візках, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg