Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
Номер продукту:
5925UOI055L51-8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 55 мм. Загальна висота конструкції складає 57 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом