Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 55 мм. Загальна висота конструкції становить 57 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UOI055L51-8
EAN
4031582406382
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
37 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
57 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,65 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
8 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
18 mm
Поворотне з’єднання
94 mm
Радіус повороту
47 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
11 mm
Діаметр
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Шток
S70-10x10 / 8

Шток є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та передачі навантажень. Цей компонент оснащений стрижнем з різьбою з шестигранником на верхній частині, що забезпечує зручне монтування та демонтування. Шток має загальну висоту 6 мм та вагу 0,02 кг, що робить його легким та компактним рішенням для різних застосувань. Аксесуар розраховано на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує його надійність та довговічність під час експлуатації.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Stylea
5925UOI055L51-8

Stylea є поворотною колісною опорою типу «Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса», призначеною для мобільних меблевих конструкцій. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус опори включає стрижень обертання, який забезпечує вільний поворот колеса, а сам корпус виготовлений з поліаміду. Колесо діаметром 55 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, що забезпечує стабільний хід під час руху. Матеріал протектора колеса ідентичний матеріалу корпусу колеса, що спрощує експлуатацію. Загальна висота опори становить 57 мм, що слід враховувати під час проєктування посадкового простору. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження за швидкості 3 км/год становить 40 кг. Опора призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg