Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 55 мм. Загальна висота конструкції складає 57 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UOI055L51-10
EAN
4031582406412
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
37 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
57 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,65 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
18 mm
Поворотне з’єднання
128 mm
Радіус повороту
64 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
11 mm
Діаметр
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Поворотний Колісна опора 55 mm
Поворотний Колісна опора 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 55 мм при загальній висоті конструкції 57 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg