Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне функціонування. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 101 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370645
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
101 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,14 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Згинання
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Stylea
5925UAP100L51-11 DOM41

Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмівного колеса, призначеною для використання в меблевих та офісних конструкціях. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує надійне встановлення опори без наскрізного монтажу. Стрижень утворює корпус опори, який з'єднує вузол кріплення з поворотною частиною, та виготовлений з поліамідного матеріалу. Поворотний вузол складається зі стрижня, що обертається, і забезпечує вільне кругове переміщення опори навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 100 мм, його протектор виготовлено з поліуретану, а ін'єкційного типу, що забезпечує плавне котіння та зниження шуму під час руху. Колесо встановлено на прецизійному кульковому підшипнику, який мінімізує тертя та підвищує довговічність вузла. Габаритна висота опори становить 101 мм, що визначає відстань від опорної поверхні до верхньої точки конструкції. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Призначення опори включає приліжкові тумбочки, меблі, медіа-меблі та офісні меблі.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg