Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406399
Номер продукту:
5925UAI055L51-8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмівного колеса, призначеною для точного та плавного переміщення меблів і пр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмівного колеса, призначеною для точного та плавного переміщення меблів і приладів. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в корпусі виробу без додаткових елементів. Корпус, що містить поворотний підшипник ковзання, або стрижень з обертанням, виготовлений з поліаміду, який поєднує міцність із низькою вагою та стійкістю до механічних навантажень. Колесо діаметром 55 мм має протектор з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує тихий хід і добре зчеплення з підлогою, а також підшипник ковзання з розпірної трубки для стабільного обертання навіть під навантаженням. Загальна висота виробу становить 57 мм, що дозволяє використовувати його в меблях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори складає 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Виріб призначений для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються