Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Anika призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, лікарнях, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також офісних меблях. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, який дозволяє плавне повертання колісної опори на 360 градусів. Колесо діаметром 55 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує гладке та безшумне обертання колеса. Загальна висота опори становить 57 мм. Опора має статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в умовах помірного навантаження та частого переміщення меблів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
37 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
57 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,07 kg
Назва продукту
Anika
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
8 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
18 mm
Поворотне з’єднання
94 mm
Радіус повороту
47 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
11 mm
Діаметр
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Шток
S70-10x10 / 8

Шток є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та передачі навантажень. Цей компонент оснащений стрижнем з різьбою з шестигранником на верхній частині, що забезпечує зручне монтування та демонтування. Шток має загальну висоту 6 мм та вагу 0,02 кг, що робить його легким та компактним рішенням для різних застосувань. Аксесуар розраховано на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує його надійність та довговічність під час експлуатації.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмівного колеса, призначеною для точного та плавного переміщення меблів і приладів. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в корпусі виробу без додаткових елементів. Корпус, що містить поворотний підшипник ковзання, або стрижень з обертанням, виготовлений з поліаміду, який поєднує міцність із низькою вагою та стійкістю до механічних навантажень. Колесо діаметром 55 мм має протектор з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує тихий хід і добре зчеплення з підлогою, а також підшипник ковзання з розпірної трубки для стабільного обертання навіть під навантаженням. Загальна висота виробу становить 57 мм, що дозволяє використовувати його в меблях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори складає 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Виріб призначений для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg