Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора з гальмом колеса Stylea призначена для встановлення на промислове обладнання та візки, що потребують маневреності. Кріплення здійснюється через глухий отвір для з'єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус являє собою стрижень, що забезпечує обертання опори, і виготовлений з поліаміду, який є електропровідним. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, що забезпечує стабільний хід. Бігова поверхня виконана з термопластичного каучуку, також електропровідного, а завдяки такому поєднанню матеріалів опора поєднує легкість, міцність і мінімальне тертя при русі. Загальна висота опори становить 91,5 мм. Статичне навантаження не перевищує 100 кг, а динамічне становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582342239
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
91,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
154 mm
Радіус повороту
77 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
7 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg