Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
91,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
106 mm
Радіус повороту
53 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
7 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

Поворотна колісна опора Stylea за допомогою гальма колеса призначена для застосування в обладнанні, що потребує точного маневрування та стабільної опори. Кріплення опори виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, який забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори складається зі стрижня, що забезпечує обертання навколо вертикальної осі, та виготовлений з поліаміду, що поєднує низьку масу з достатньою механічною міцністю і стійкістю до корозії. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження на вісь. Матеріал протектора колеса ідентичний матеріалу корпусу колеса, що спрощує експлуатацію та обслуговування конструкції. Загальна висота опори становить 91,5 мм, що дозволяє інтегрувати її в обмежений простір монтажу. Статичне навантаження опори становить 100 кг, а динамічне навантаження становить 50 кг за швидкості руху 3 км/год, що необхідно враховувати при розрахунку загального навантаження на опорну систему.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg