Поворотний Колісна опора 75 mm
Stylea
EAN:
4031582344837
Номер продукту:
5920XGI075B10-11x20 DOM20
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду, електричний струмопровід та протектор з термопластичного каучуку, електричний, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 81 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів, забезпечуючи мобільність та функціональність у різних застосуваннях.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду