Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 35 мм при загальній висоті конструкції 33 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
Номер матеріалу S4
990074911
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
33 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,05 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
9 mm
Кронштейн
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
15,2 mm
Поворотне з’єднання
74 mm
Офсет (Зсув)
12 mm
Радіус повороту
37 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
12 mm
Діаметр
35 mm
Ширина тіла
12 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 35 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Stylea — це поворотна колісна опора з гальмівним механізмом... (перевірте) — ні, гальма в даних немає, тому пишемо коректно: Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса? Ні, даний тип: "Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса" не є, тож переклад "Гальмо колеса" з JSON буквальний. Нижче текст із використанням наданих локалізованих міток. Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмо колеса, призначеною для застосування у конструкціях, де необхідна стабільна та маневрена опора. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійне встановлення виробу на несучу поверхню без наскрізних елементів. Стрижень, що є частиною корпусу, забезпечує обертання опори навколо вертикальної осі та має матеріал поліамід, який характеризується високою міцністю, зносостійкістю та низькою вагою. Колесо діаметром 35 мм виконано з ідентичністю з корпусом колеса, що забезпечує однорідність матеріалів і рівномірний знос; протектор колеса також має відповідну конструкцію, а опорний вузол реалізовано у вигляді підшипника ковзання із розпірки трубкою. Загальна висота виробу становить 31 мм, що дозволяє використовувати його в обмежених монтажних просторах. Статичне навантаження опори становить 100 кг, а динамічне навантаження становить 50 кг при швидкості 3 км/год. Виріб рекомендовано застосовувати у приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg