Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлено з цинк-д'є-литої та алюмінієвої композиції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на стрижні з обертанням, який забезпечує плавне та безперебійне обертання колісної опори. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що мінімізує тертя та забезпечує довготривалу експлуатацію. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та оптимальне зчеплення з поверхнею. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335798
Номер матеріалу S4
990079237
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
56 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,12 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Хром
Вила Форма
Кронштейн Колесо, закритий
Матеріал корпусу
Цинк-д’є-лиття / Алюміній
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
108 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
54 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
7 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
7 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі