Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990079239
EAN:
4031582335774
Номер продукту:
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Фарбована поверхня
Поворотна колісна опора Lumina призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріз...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Lumina призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до основи. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття та алюмінію, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем з обертанням, розташованим у корпусі, що дозволяє плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує легкість руху та довговічність. Протектор колеса виготовлений з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактне розміщення в меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі